HD-Busklemme, 4-Kanal-Digital-Eingang 24 V DC, 3‑Leiteranschluss KL1804
Signal LEDs
1, 3, 5, 7
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1 
+24 V 
Eingang 2 
+24 V 
Eingang 3 
+24 V 
Eingang 4 
+24 V 
+24 V
0 V
+24 V
0 V
+24 V
0 V
+24 V
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL1804 | HD-Busklemme, 4-Kanal-Digital-Eingang 24 V DC, 3‑Leiteranschluss

Die digitale Eingangsklemme KL1804 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie, galvanisch getrennt, zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemme enthält vier Kanäle, bestehend aus Signaleingang, 24 V DC und 0 V, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Bezugsmasse aller Eingänge ist der 0‑V-Powerkontakt. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, durchgeführt werden.

Die HD-Busklemmen (High Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12‑mm-Reihenklemme 16 Anschlusspunkte.

Technische Daten KL1804
Anschlusstechnik 3-Leiter
Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge 4
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 1/3)
Signalspannung „1“ 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsfilter 3,0 ms typ.
Eingangsstrom 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Stromaufnahme K-Bus 10 mA typ.
Stromaufn. Powerkontakte typ. 1 mA + Last
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 4 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Leiterarten eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse
Leiteranschluss eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher
Bemessungsquerschnitt eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14…0,75 mm²
Gewicht ca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig (siehe Dokumentation)
Zulassungen CE, UL, Ex, GL