16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Typ 3, Flachbandkabelanschluss KL1872
0 V
0 V
0 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Signal-LEDs
1, 3…15
Signal-LEDs
2, 4…16
Eingang
2, 4…16
+24 V
+24 V
+24 V
Eingang
1, 3…15
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL1872 | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Typ 3, Flachbandkabelanschluss

Die digitale Eingangsklemme KL1872 bietet mit 16 Kanälen eine sehr kompakte Bauform. Eine 20-polige Stiftleiste mit Verriegelung ermöglicht den sicheren Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik, wie sie bei Flachbandkabeln und speziellen Rundkabeln üblich ist. Die Verdrahtung vieler Kanäle wird damit deutlich vereinfacht. Die Eingangscharakteristik entspricht der Typ-3-Spezifikation und garantiert minimale Verlustleistung. 16 LEDs zeigen den logischen Signalzustand der Eingänge an.

Technische Daten  
Anschlusstechnik Flachbandkabel
Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge 16
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 1/3)
Signalspannung „1“ 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalstrom „0“ 0…1,5 mA
Signalstrom „1“ 2,0…2,5 mA
Eingangsfilter 0,2 ms typ.
Stromaufnahme K-Bus 3 mA typ.
Stromaufn. Powerkontakte 4 mA typ. aus der 24-V-Versorgung (keine Powerkontakte)
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 16 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Verwandte Produkte  
KL1862 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Flachbandkabelanschluss, Typ 3
KL1862-0010 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Flachbandkabelanschluss, masseschaltend