2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC KL2022
Signal-LED1
Signal-LED2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Ausgang 1
Ausgang 2
+24 V
0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL2022 | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC

Die digitale Ausgangsklemme KL2022 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Sie verarbeitet unterschiedlich hohe Lastströme mit kurzschlusssicheren Ausgängen. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

Technische Daten KL2022 | KS2022
Anschlusstechnik 4-Leiter
Anzahl Ausgänge 2
Nennlastspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max. 2,0 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom < 70 A
Abschaltenergie (ind.) max. < 1,7 J/Kanal
Verpolungsschutz
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufn. Powerkontakte typ. 20 mA + Last
Stromaufnahme K-Bus 5 mA typ.
Breite im Prozessabbild 2 Outputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL