4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC KL2404
Signal-LED4
Signal-LED2
Signal-LED3 
Signal-LED1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
Ausgang 3
Ausgang 2
0 V
0 V
Ausgang 4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL2404 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC

Die digitale Ausgangsklemme KL2404 schaltet die binären 24-V-Steuersignale galvanisch getrennt zu den Aktoren. Die Busklemme enthält vier Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die 4-Kanal-Busklemme ermöglicht den direkten Anschluss von vier 2-Leitersensoren. Es sind vier Masseanschlusspunkte vorhanden.

Technische Daten KL2404 | KS2404
Anschlusstechnik 2-Leiter
Anzahl Ausgänge 4
Nennlastspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max. 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom < 2 A
Abschaltenergie (ind.) max. < 150 mJ/Kanal
Verpolungsschutz ja
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufn. Powerkontakte typ. 30 mA + Last
Stromaufnahme K-Bus 9 mA typ.
Breite im Prozessabbild 4 Outputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex