8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, masseschaltend KL2488
Signal-LED 8
Signal-LED 6
Signal-LED 4
Signal-LED 2
Signal-LED 7 
Signal-LED 5 
Signal-LED 3 
Signal-LED 1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
Ausgang 3
Ausgang 5
Ausgang 7
Ausgang 2
Ausgang 4
Ausgang 6
Ausgang 8
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL2488 | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, masseschaltend

Die digitale Ausgangsklemme KL2488 (masseschaltend) schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Sie ist verpolungssicher und verarbeitet Lastströme mit überlast- und kurzschlusssicheren Ausgängen. Die Busklemme enthält acht Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Sie eignet sich besonders gut für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank. Für Single-ended-Eingänge ist die Anschlusstechnik optimal geeignet. Voraussetzung ist, dass alle Komponenten mit dem gleichen Bezugspunkt wie die KL2488 arbeiten. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Ausgänge werden über den 0-V-Powerkontakt gespeist.

Technische Daten KL2488, KS2488
Anschlusstechnik 1-Leiter
Anzahl Ausgänge 8
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max. 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom < 7 A
Abschaltenergie (ind.) max. < 100 mJ/Kanal
Verpolungsschutz ja
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufn. Powerkontakte 60 mA typ. + Last
Stromaufnahme K-Bus 18 mA typ.
Breite im Prozessabbild 8 Outputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc