2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme KL2602
Signal-LED 2
Signal-LED 1 
Powerkontakt
120 V/230 V
Powerkontakt N
Powerkontakt PE
Ausgang 1
Ausgang 2
120 V/230 V
N
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich

KL2602 | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme

Die Ausgangsklemme KL2602 besitzt zwei Relais mit je einem Einzelkontakt und kann zur Schaltung von Netzspannungsverbrauchern bis 230 V AC eingesetzt werden. Die Relaiskontakte der KL2602 sind mit den Powerkontakten verbunden.

Technische Daten KL2602 | KS2602
Anzahl Ausgänge 2 x Schließer an Powerkontakt
Nennspannung 230 V AC/30 V DC
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max. 5 A je Kanal
Schaltstrom 5 A AC/DC (ohmsch)/2 A AC/DC (induktiv)
Schaltstrom ohmsch 5 A AC/DC
Schaltstrom induktiv 2 A AC/DC
Minimal zulässige Last 10 mA bei 5 V DC
Lampenlast, EVG max. 5 A Einschaltstrom (4 x 58 W)
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufn. Powerkontakte nur Last
Stromaufnahme K-Bus 80 mA typ.
Breite im Prozessabbild 2 Outputs
Schaltspiele mech. (min.) 2 x 107
Schaltspiele elektr. (min.) 1 x 105 (5 A/30 V DC)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften Leistungsrelais
Gewicht ca. 85 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL
Verwandte Produkte  
KL2602-0010 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 5 A, Schließer, kontaktschonendes Schalten von LED-Lampen