1-Kanal-Solid-State-Lastrelais bis 230 V AC/DC, 3 A KL2701
Signal-LED 1 
Powerkontakt
230 V
Powerkontakt N
Powerkontakt PE
Ausgang 1
230 V
N
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

KL2701 | 1-Kanal-Solid-State-Lastrelais bis 230 V AC/DC, 3 A

Die Ausgangsklemme KL2701 schaltet mit Hilfe eines elektronischen Lastrelais eine Netzspannung bis zu 230 V AC/DC mit einem Ausgangsstrom bis 3 A. Das Schaltelement, ein Hochleistungs-MOSFET, ist mit dem Potenzial des Powerkontaktes verbunden und durch die Halbleitertechnik dauerhaft verschleißfrei. Die Klemme KL2701 besitzt einen unabhängigen Ausgang mit Signalzustandsanzeige durch eine Leuchtdiode.

Technische Daten KL2701 | KS2701
Anschlusstechnik 2-/3-/4-Leiter
Anzahl Ausgänge 1 x Schließer
Nennspannung 0…230 V AC/DC
Lastart ohmsch, induktiv
Ausgangsstrom max. 3 A Dauerbelastung
Überspannungsschutz ab 400 V AC
Pulsstrom 5 A (20 s), 50 A (100 ms)
Schaltstrom Stoßstrom: 5 A (20 s), 50 A (100 ms)
Empfohlene Vorsicherung ≤ 10 A flink
Durchgangswiderstand 0,1 Ω typ.
Ausschaltzeit 2…4 ms
Max. Restspannung (100 mΩ)
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung), 2500 V AC (1 Min.)
Leckstrom (OFF-Zustand) << 1 mA
Schaltgeschwindigkeit 1,65 ms typ., 5 ms max.
Stromaufn. Powerkontakte nur Leck- und Laststrom
Stromaufnahme K-Bus 65 mA typ.
Breite im Prozessabbild 2 Outputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE