HD-Busklemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, 2 A  KL2828
Signal-LEDs
1…8
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1 
Ausgang 2 
Ausgang 3 
Ausgang 4 
Ausgang 5 
Ausgang 6 
Ausgang 7 
Ausgang 8 
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL2828 | HD-Busklemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, 2 A

Die 8-kanalige digitale Ausgangsklemme KL2828 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die KL2828 ist verpolungssicher und verarbeitet Lastströme mit überlast- und kurzschlusssicheren Ausgängen. Die HD-Busklemme enthält acht 2-A-Kanäle, bestehend aus Signalausgang und 0 V, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Ausgänge werden bei der KL2828 über den 24-V-Powerkontakt gespeist. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos in Direktstecktechnik durchgeführt werden. Der maximale Summenausgangsstrom der Klemme beträgt 10 A.

Technische Daten KL2828
Anschlusstechnik 2-Leiter
Anzahl Ausgänge 8
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastart ohmsch, induktiv, kapazitiv
Ausgangsstrom max. 2 A je Kanal (∑ 10 A)
Kurzschlussstrom < 40 A typ.
Abschaltenergie (ind.) max. < 1,2 J/Kanal
Verpolungsschutz ja
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufn. Powerkontakte 15 mA typ. + Last
Stromaufnahme K-Bus 18 mA typ.
Breite im Prozessabbild 8 Outputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/senkrecht
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL
Verwandte Produkte  
EL2828 HD-EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, 2 A