1-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V KL3001
Run-LED1
+Eingang 1
-Eingang 1
Masse
Schirm
Masse
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL3001 | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V

Die analoge Eingangsklemme KL3001 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die KL3001 zeichnet sich durch ihre feine Granularität und Potenzialfreiheit aus. Die Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

Technische Daten KL3001 | KS3001
Anzahl Eingänge 1
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalspannung -10…+10 V
Technik Differenzeingang
Innenwiderstand > 200 kΩ
Gleichtaktspannung UCM max. 35 V
Wandlungszeit ~ 1 ms
Auflösung 12 Bit (für 0…10-V-Bereich: Auflösung 11 Bit)
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte – (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus 65 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex