2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V KL3002
Run-LED1
Run-LED2
+Eingang 1
-Eingang 1
Masse
Schirm
+Eingang 2
-Eingang 2
Masse
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL3002 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V

Die analoge Eingangsklemme KL3002 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

Technische Daten KL3002 | KS3002
Anzahl Eingänge 2
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalspannung -10…+10 V
Technik Differenzeingang
Innenwiderstand > 200 kΩ
Gleichtaktspannung UCM max. 35 V
Auflösung 12 Bit (für 0…10-V-Bereich: Auflösung 11 Bit)
Wandlungszeit ~ 2 ms
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte – (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus 65 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex
Sonderklemmen
KL3002-0010 Siemens-S5-Format
KL3002-0011 schnellerer PIC, daraus resultierende Scantime ca. 0,5 ms
KL3002-0050 Siemens-S7-Format