2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V KL3062
Run-LED 1
Run-LED 2
+Eingang 1
Masse
Schirm
+Eingang 2
Masse
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL3062 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V

Die analoge Eingangsklemme KL3062 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemmen besitzen ein gemeinsames Massepotenzial, die Bezugsmasse. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

Technische Daten KL3062 | KS3062
Anzahl Eingänge 2
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalspannung 0…10 V
Technik single-ended
Innenwiderstand > 200 kΩ typ.
Gleichtaktspannung UCM
Auflösung 12 Bit
Wandlungszeit ~ 2 ms
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte – (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus 60 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex
Sonderklemmen
KL3062-0010 Siemens-S5-Format
KL3062-0011 Spannungspegel 0…20 V
KL3062-0012 schnellerer PIC, daraus resultierende Scantime ca. 0,5 ms
KL3062-0013 Spannungspegel 0…30 V
KL3062-0014 Spannungspegel 0…50 V
KL3062-0050 Siemens-S7-Format