2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA (0,05 % Genauigkeit) KL3142
Error-LED 2
Run-LED 2
Run-LED
(K-Bus)
Error-LED 1 
Run-LED 1 
Power-LED (K-Bus) 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+Eingang 1
-Eingang 1
Masse
Schirm
+Eingang 2
-Eingang 2
Masse
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

KL3142 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA (0,05 % Genauigkeit)

Die analoge Eingangsklemme KL3142 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Aufgrund des geringen Messfehlers von ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) ist die Klemme optimiert für hochgenaue Regelprozesse, wie sie z. B. beim Dosieren, Füllen oder in der Qualitätssicherung erforderlich sind. Die KL3142 vereint zwei Kanäle in einem Gehäuse. Ein Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs zeigen Überlastung an.

Technische Daten KL3142 | KS3142
Anzahl Eingänge 2
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalstrom 0…20 mA
Technik Differenzeingang
Innenwiderstand 100 Ω Messwiderstand
Gleichtaktspannung UCM max. ±10 V
Auflösung 16 Bit
Wandlungszeit 140 ms, konfigurierbar
Filter 50 Hz, konfigurierbar
Messfehler < ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit 35 V DC
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus 85 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Besondere Eigenschaften erhöhte Messgenauigkeit
Gewicht ca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Bestellangaben
KL3142 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang,16 Bit, ±0,05 % Genauigkeit
KL3142-0050 Siemens-S7-Format