1-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) KL3201
Run-LED1
Error-LED1
+R1
RL1
-R1
Schirm
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL3201 | 1-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD)

Die analoge Eingangsklemme KL3201 erlaubt den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 2- und 3-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der PT100-Sensoren in 3-Leiteranschlusstechnik. Die beiden Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an.

Technische Daten KL3201 | KS3201
Anzahl Eingänge 1
Spannungsversorgung über den K-Bus
Technik 2-/3-Leiter
Sensorarten PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1,2/5 kΩ)
Anschlusstechnik 2-, 3-Leiter (Voreinstellung: 3-Leiter)
Messbereich -200…+850 °C (PT-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren)
Wandlungszeit ~ 200 ms
Messstrom 0,5 mA typ.
Auflösung 0,1 °C pro Digit
Messfehler < ±1 °C
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte – (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus 60 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Besondere Eigenschaften Drahtbrucherkennung
Gewicht ca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL