4-Kanal-Eingangsklemme NTC (10 kΩ) KL3204-0030
Error-LED 1
Error-LED 3
Error-LED 2
Error-LED 4
+R1
-R1
+R3
-R3
+R2
-R2
+R4
-R4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

KL3204-0030 | 4-Kanal-Eingangsklemme NTC (10 kΩ)

Die analoge Eingangsklemme KL3204-0030 erlaubt den direkten Anschluss von vier NTC-Widerstandssensoren. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Die Standardeinstellung der Busklemme ist Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der NTC-10-kΩ-Sensoren. Die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an. Die KL3204 vereint vier Kanäle in einem Gehäuse.

Technische Daten KL3204-0030
Anzahl Eingänge 4
Spannungsversorgung über den K-Bus
Technik 2-Leiter
Sensorarten NTC10k (Carel-Kennlinie, 0 °C: 27280 Ω)
Anschlusstechnik 2-Leiter
Auflösung 0,1 °C pro Digit
Wandlungszeit ~ 250 ms
Messstrom < 0,5 mA typ.
Messfehler < ±1 °C
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte – (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus 60 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Besondere Eigenschaften Drahtbrucherkennung
Gewicht ca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL