2-Kanal-Eingangsklemme, Thermoelement mit Drahtbrucherkennung KL3312
Run-LED1
Error-LED1
Run-LED2
Error-LED2
+TC1
-TC1
Schirm
+TC2
-TC2
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Bei geerdeten Thermo-
elementen beachten:
Differenzeingänge
max. ± 2 V gegen Masse
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL3312 | 2-Kanal-Eingangsklemme, Thermoelement mit Drahtbrucherkennung

Die analoge Eingangsklemme KL3312 erlaubt den direkten Anschluss von Thermoelementen. Die Schaltung der Busklemme kann Thermoelementsensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Error-LEDs zeigen Drahtbruch an. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung an den Klemmen. Mit der KL3312 ist auch mV-Messung möglich.

Technische Daten KL3312
Anzahl Eingänge 2
Spannungsversorgung über den K-Bus
Technik 2-Leiter
Thermoelement-Sensortypen Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), mV-Messung
Anschlusstechnik 2-Leiter
Messbereich jeweils im definierten Bereich des Sensors (Voreinstellung: Typ K; -100…+1370 °C);
mV-Messung: ±30 mV…±120 mV
Auflösung 0,1 °C pro Digit
Wandlungszeit ~ 250 ms
Drahtbrucherkennung ja
Messfehler < ±0,5 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte – (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus 65 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Gewicht ca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen CE, UL, Ex
Sonderklemmen
KL3312-0010 Typ J
KL3312-0011 Typ J im Siemens-S5-Format
KL3312-0012 Typ L
KL3312-0013 Typ L im Siemens-S5-Format
KL3312-0014 Typ B
KL3312-0015 Typ B im Siemens-S5-Format
KL3312-0016 Typ E
KL3312-0017 Typ E im Siemens-S5-Format
KL3312-0018 Typ N
KL3312-0019 Typ N im Siemens-S5-Format
KL3312-0020 Typ R
KL3312-0021 Typ R im Siemens-S5-Format
KL3312-0022 Typ S
KL3312-0023 Typ S im Siemens-S5-Format
KL3312-0024 Typ T
KL3312-0025 Typ T im Siemens-S5-Format
KL3312-0026 Typ U
KL3312-0027 Typ U im Siemens-S5-Format
KL3312-0028 0…120-mV-Messung
KL3312-0029 Typ K im Siemens-S5-Format
KL3312-0040 erweiterter Temperaturbereich für Typ S und L Typ S: -50…+1700 °C (Auslieferungszustand Typ L: -100…+900 °C)
KL3312-0110 Typ-J-Skalierung in Fahrenheit
KL3312-2000 Externe Vergleichsstellentemperaturvorgabe ist über das Prozessabbild möglich, Einheit ist 1/256 °C in einem 16-Bit-Format.
KL3312-2100 Externe Vergleichsstellentemperaturvorgabe ist über das Prozessabbild möglich, Einheit ist 1/256 °C in einem 16-Bit-Format, schnelle Wandlungszeit 65 ms.