8-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V KL3408
Run-LED 8
Run-LED6
Run-LED 4
Run-LED2
Run-LED7 
Run-LED5 
Run-LED3 
Run-LED1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 5
Eingang 7
Eingang 2
Eingang 4
Eingang 6
Eingang 8
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL3408 | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V

Die analoge Eingangsklemme KL3408 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die KL3408 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse und ist besonders für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank geeignet. Durch die 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Die Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

Technische Daten KL3408 | KS3408
Anzahl Eingänge 8
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalspannung -10…+10 V
Technik single-ended
Innenwiderstand > 130 kΩ
Gleichtaktspannung UCM
Wandlungszeit ~ 4 ms
Auflösung 12 Bit (für 0…10-V-Bereich: Auflösung 11 Bit)
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus 140 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 8 x 16-Bit-Daten (8 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften hohe Packungsdichte
Gewicht ca. 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL