4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA KL3444
Error-LED 4
Run-LED 4
Error-LED2
Run-LED 2
Error-LED 3 
Run-LED 3 
Error-LED 1 
Run-LED 1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Masse
Eingang 3
Masse
Eingang 2
Masse
Eingang 4
Masse
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL3444 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA

Die analoge Eingangsklemme KL3444 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei der KL3444 sind die vier Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die Bezugsmasse der Eingänge ist die interne Masse. Überlast wird erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler sowie Überlastung und Drahtbruch an.

Technische Daten KL3444 | KS3444
Anzahl Eingänge 4
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalstrom 0…20 mA
Technik single-ended
Innenwiderstand < 85 Ω
Gleichtaktspannung UCM
Wandlungszeit ~ 2 ms
Auflösung 12 Bit
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit 30 V DC
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus 85 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL