8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA KL3458
Error-LED8
Error-LED 6
Error-LED 4
Error-LED 2
Error-LED7 
Error-LED 5 
Error-LED 3 
Error-LED 1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 5
Eingang 7
Eingang 2
Eingang 4
Eingang 6
Eingang 8
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL3458 | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA

Die analoge Eingangsklemme KL3458 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die KL3458 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse und ist besonders für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank geeignet. Durch die 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Bezugsmasse der Eingänge ist jeweils der 0-V-Powerkontakt. Überlast wird erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlast und Drahtbruch an.

Technische Daten KL3458 | KS3458
Anzahl Eingänge 8
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalstrom 4…20 mA
Technik single-ended
Innenwiderstand < 85 Ω
Gleichtaktspannung UCM
Wandlungszeit ~ 4 ms
Auflösung 12 Bit
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit 30 V DC
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus 105 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 8 x 16-Bit-Daten (8 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften hohe Packungsdichte
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL