4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V KL3464
Run-LED4
Run-LED2
Run-LED3 
Run-LED1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Masse
Eingang 3
Masse
Eingang 2
Masse
Eingang 4
Masse
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL3464 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V

Die analoge Eingangsklemme KL3464 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei der KL3464 sind die vier Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die Bezugsmasse der Eingänge ist die interne Masse. Die Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

Technische Daten KL3464 | KS3464
Anzahl Eingänge 4
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalspannung 0…10 V
Technik single-ended
Innenwiderstand > 130 kΩ
Gleichtaktspannung UCM
Wandlungszeit ~ 2 ms
Auflösung 12 Bit
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus 100 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften
Gewicht ca. 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL