1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 V KL4031
Run-LED1
+Ausgang 1
Masse
Schirm
Masse
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL4031 | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 V

Die analoge Ausgangsklemme KL4031 erzeugt Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle der Busklemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die KL4031 ist besonders für Signale mit galvanisch getrennten Massepotenzialen geeignet. Den Datenaustausch mit dem Buskoppler zeigen Run-LEDs an.

Technische Daten KL4031 | KS4031
Anzahl Ausgänge 1
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalspannung -10…+10 V
Bürde > 5 kΩ (kurzschlussfest)
Ausgabefehler < ±0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung 12 Bit
Wandlungszeit ~ 1,5 ms
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte – (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus 75 mA typ.
Breite im Prozessabbild Output: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften potenzialfreier Ausgang
Gewicht ca. 85 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL