2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 V KL4032
Run-LED1
Run-LED2
+Ausgang 1
Masse
Schirm
+Ausgang 2
Masse
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL4032 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 V

Die analoge Ausgangsklemme KL4032 erzeugt Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle der Busklemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Den Datenaustausch mit dem Buskoppler zeigen Run-LEDs an.

Technische Daten KL4032 | KS4032
Technik single-ended
Anzahl Ausgänge 2
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalspannung -10…+10 V
Bürde > 5 kΩ (kurzschlussfest)
Ausgabefehler < ±0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung 12 Bit
Wandlungszeit ~ 1,5 ms
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte – (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus 75 mA typ.
Breite im Prozessabbild Output: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 85 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL
Sonderklemmen
KL4032-0010 Siemens-S5-Format
KL4032-0011 schnellerer PIC, daraus resultierende Scantime ca. 0,15 ms
KL4032-0050 Siemens-S7-Format