8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V KL4408
Run-LED 8
Run-LED6
Run-LED 4
Run-LED2
Run-LED7 
Run-LED5 
Run-LED3 
Run-LED1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
Ausgang 3
Ausgang 5
Ausgang 7
Ausgang 2
Ausgang 4
Ausgang 6
Ausgang 8
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL4408 | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V

Die analoge Ausgangsklemme KL4408 erzeugt Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die KL4408 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse und ist besonders für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank geeignet. Durch den Einsatz der 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum eine mehrkanalige Aktorik angeschlossen werden.

Die Busklemme besitzt ein gemeinsames Massepotenzial. Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Ausgänge ist der Powerkontakt 0 V. Den Datenaustausch mit dem Buskoppler zeigen Leuchtdioden an.

Technische Daten KL4408 | KS4408
Technik single-ended
Anzahl Ausgänge 8
Signalspannung 0…10 V
Bürde > 5 kΩ (kurzschlussfest)
Ausgabefehler < ±0,2 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung 12 Bit
Wandlungszeit ~ 8 ms
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte nur Last
Stromaufnahme K-Bus 20 mA typ.
Breite im Prozessabbild Output: 8 x 16-Bit-Daten (8 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften hohe Packungsdichte
Gewicht ca. 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL