4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA  KL4424
Run-LED 4
Run-LED 2
Run-LED 3 
Run-LED 1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
0 V
Ausgang 3
0 V
Ausgang 2
0 V
Ausgang 4
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL4424 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA

Die analoge Ausgangsklemme KL4424 erzeugt Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Ausgangsstufe wird durch die 24-V-Versorgung gespeist. Bei der KL4424 sind die vier Ausgänge in 2-Leitertechnik ausgeführt.

Die Busklemme besitzt ein gemeinsames Massepotenzial. Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Ausgänge ist der Powerkontakt 0 V. Den Datenaustausch mit dem Buskoppler zeigen Leuchtdioden an.

Technische Daten KL4424 | KS4424
Technik single-ended
Anzahl Ausgänge 4
Spannungsversorgung 24 V DC über Powerkontakte (alternativ 15 V DC mit Netzteilklemme KL9515)
Signalstrom 4…20 mA
Bürde < 350 Ω (kurzschlussfest)
Ausgabefehler < ±0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung 12 Bit
Wandlungszeit ~ 4 ms
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte typ. 60 mA + Last
Stromaufnahme K-Bus 20 mA typ.
Breite im Prozessabbild Output: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional)
Gewicht ca. 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL, IECEx