SMI-Masterklemme, 230 V AC KL6841
Input-LED2
Receive-LED
Error-LED
Input-LED 1 
+24 V Power-LED 
Send-LED 
Run-LED 
+24 V
Eingang 1
SMI +
SMI -
0 V
Eingang 2
SMI +
SMI -
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL6841 | SMI-Masterklemme, 230 V AC

Die Masterklemme KL6841 verbindet das Busklemmensystem mit dem SMI-Bussystem. SMI (Standard Motor Interface) wird zur Ansteuerung und exakten Positionierung von Rollladen- und Sonnenschutzantrieben verwendet. In Verbindung mit einem intelligenten Energie- und Beleuchtungsmanagement können die Lamellen entsprechend dem Sonnenstand positioniert und nachgeführt werden. An eine SMI-Masterklemme können biszu 16 Antriebe angeschlossen werden. Die KL6841 dient zur Anbindung von 230-V-AC-SMI-Geräten.

Technische Daten KL6841
Technik SMI
Anzahl Kanäle 1
Anzahl Slaves 16
Übertragungsstandard SMI
Übertragungsraten 2400 Baud
Topologie Linientopologie
Leitungslänge max. 200 m
Stromaufnahme K-Bus 55 mA typ.
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/SMI-Bus)
Breite im Prozessabbild Input/Output: 24 Byte
Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Eingangsspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Isolationsspannung SMI-Bus/K-Bus: 1.500 V DC,
SMI-Bus/Powerkontakte: 1.500 V DC
SMI-System 230 V AC
Besondere Eigenschaften 2 Digital-Eingänge zur vereinfachten Inbetriebnahme; TwinCAT-Library: TwinCAT PLC SMI
Gewicht ca. 80 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen CE
Zubehör  
TwinCAT PLC SMI Ab TwinCAT V2.11 Build 2240 (R3 und x64 Engineering) wird die Bibliothek kostenlos mitinstalliert.
Verwandte Produkte  
KL6831 SMI-Masterklemmen für LoVo
System  
Subsystem Weitere Subsystem-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.