Platzhaltermodul KL8500

KL8500 | Platzhaltermodul

Die KL8500 aus der Serie der Handbedienmodule dient als Platzhalter für andere KL85xx-Module und ist eine elektrotechnisch funktionslose Einheit. Durch das Platzhalter-Modul sind bspw. nach Installation keine neuerlichen mechanischen Bearbeitungen des Schaltschranks notwendig, wenn sich die Zahl der I/O-Punkte vergrößert. Das Modul deckt den Ausschnitt im Schaltschrank so ab, dass ein funktionsfähiges Handbediengerät einfach durch Austausch des Moduls nachgerüstet werden kann.

Technische Daten KL8500
Anzahl Eingänge 0
Businterface
I/O-Anschlüsse
Diagnose-LED keine
Gewicht ca. 90 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen CE
Verwandte Produkte  
KL8519 Handbedienung, Meldemodul für 16 digitale Eingänge
KL8524 Handbedienung, Ausgangsmodul für 4 x 2 digitale Ausgänge
KL8528 Handbedienung, Ausgangsmodul für 8 digitale Ausgänge
KL8548 Handbedienung, Ausgangsmodul für 8 analoge Ausgänge 0…10 V