16-Kanal-Digital-Eingangs-Meldemodul KL8519

KL8519 | 16-Kanal-Digital-Eingangs-Meldemodul

Die KL8519 ist ein 16-Kanal-Digital-Eingangs-Meldemodul. Es können 16 digitale Eingänge angeschlossen werden, die ihren Status über LEDs anzeigen und die Daten in die Steuerung übertragen. Die LEDs sind Bicolor-LEDs in den Farben Rot und Grün und können individuell auf die Bedürfnisse der Anlage parametriert werden. Die LEDs lassen sich auch von der Steuerung ansprechen.

Technische Daten KL8519
Anzahl Eingänge 16
Eingangsfilter 3,0 ms
Signalspannung
Auflösung
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme K-Bus 50 mA
Spannungsversorgung 24-V-Anschluss
Businterface K-Bus-Anschluss IN/OUT
I/O-Anschlüsse Flachbandkabelanschluss, 20-polig, geschirmt
Diagnose-LED zweifarbige LEDs, grün und rot
Gewicht ca. 150 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen CE
Zubehör  
KL9309 Adapterklemme für Handbedienmodule der Serie KL85xx, pro Modul wird eine Adapterklemme benötigt
KL9020 K-Bus-Verlängerungsendklemme in Verbindung mit einer KL9050 oder einer KL85xx (Handbedienmodule)
ZK8500-8282-7030 Signalkabel für Handbedienmodule der Serie KL85xx, 20 x 0,14 mm², geschirmt, beidseitig mit 20-poligem Steckverbinder konfektioniert, für Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 3 m
ZK8500-8282-7040 Signalkabel für Handbedienmodule der Serie KL85xx, 20 x 0,14 mm², geschirmt, beidseitig mit 20-poligem Steckverbinder konfektioniert, für Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 4 m
ZK8500-8282-7050 Signalkabel für Handbedienmodule der Serie KL85xx, 20 x 0,14 mm², geschirmt, beidseitig mit 20-poligem Steckverbinder konfektioniert, für Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 5 m
ZK1090-0101-1005 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 0,5 m
ZK1090-0101-1010 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 1 m
ZK1090-0101-1020 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 2 m
ZK1090-0101-1030 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 3 m
ZK1090-0101-1050 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 5 m
Verwandte Produkte  
KL8500 Handbedienung, Platzhaltermodul
KL8524 Handbedienung, Ausgangsmodul für 4 x 2 digitale Ausgänge
KL8528 Handbedienung, Ausgangsmodul für 8 digitale Ausgänge
KL8548 Handbedienung, Ausgangsmodul für 8 analoge Ausgänge 0…10 V