8-Kanal-Digital-Ausgangsmodul KL8528
Draufsicht 

KL8528 | 8-Kanal-Digital-Ausgangsmodul

Die KL8528 ist ein 8-Kanal-Digital-Ausgangsmodul. Die Ausgänge können über einen Schalter geschaltet oder von der Steuerung vorgegeben werden. Der Status wird über eine Bicolor-LED in Grün und Gelb angezeigt. Die Schalterstellungen sind über die SPS auslesbar.

Technische Daten KL8528
Anzahl Ausgänge 8
Ausgangsstrom 0,5 A (∑ 2 A)
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme K-Bus 40 mA
Spannungsversorgung 24-V-Anschluss
Businterface K-Bus-Anschluss IN/OUT
I/O-Anschlüsse Flachbandkabelanschluss, 20-polig, geschirmt
Schalterstellung auto/off/on
Diagnose-LED zweifarbige LEDs, grün und gelb
Besondere Eigenschaften Schalterstellung rücklesbar
Gewicht ca. 160 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen CE
Zubehör  
KL9309 Adapterklemme für Handbedienmodule der Serie KL85xx, pro Modul wird eine Adapterklemme benötigt
KL9020 K-Bus-Verlängerungsendklemme in Verbindung mit einer KL9050 oder einer KL85xx (Handbedienmodule)
ZK8500-8282-7030 Signalkabel für Handbedienmodule der Serie KL85xx, 20 x 0,14 mm², geschirmt, beidseitig mit 20-poligem Steckverbinder konfektioniert, für Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 3 m
ZK8500-8282-7040 Signalkabel für Handbedienmodule der Serie KL85xx, 20 x 0,14 mm², geschirmt, beidseitig mit 20-poligem Steckverbinder konfektioniert, für Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 4 m
ZK8500-8282-7050 Signalkabel für Handbedienmodule der Serie KL85xx, 20 x 0,14 mm², geschirmt, beidseitig mit 20-poligem Steckverbinder konfektioniert, für Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 5 m
ZK1090-0101-1005 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 0,5 m
ZK1090-0101-1010 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 1 m
ZK1090-0101-1020 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 2 m
ZK1090-0101-1030 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 3 m
ZK1090-0101-1050 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 5 m
Verwandte Produkte  
KL8500 Handbedienung, Platzhaltermodul
KL8548 Handbedienung, Ausgangsmodul für 8 analoge Ausgänge 0…10 V
KL8524 Handbedienung, Ausgangsmodul für 4 x 2 digitale Ausgänge
KL8519 Handbedienung, Meldemodul für 16 digitale Eingänge