8-Kanal-Analog-Ausgangsmodul 0…10 V KL8548

KL8548 | 8-Kanal-Analog-Ausgangsmodul 0…10 V

Die KL8548 ist ein 8-Kanal-Analog-Ausgangsmodul für 0…10 V. Die analogen Werte sind über die Steuerung oder über ein Potenziometer für jeden Kanal einzeln vorzugeben. Der tatsächliche Ausgabewert wird über einen Bargraph angezeigt. Die Stellung des Potenziometers ist in jeder Betriebsart von der Steuerung lesbar.

Technische Daten KL8548
Anzahl Eingänge 8 (Potentiometer)
Anzahl Ausgänge 8 (0…10 V)
Signalspannung 0…10 V
Auflösung 12 Bit
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme K-Bus 50 mA im ECO-Mode, 95 mA im Full-Scale-Mode
Spannungsversorgung 24-V-Anschluss
Businterface K-Bus-Anschluss IN/OUT
I/O-Anschlüsse Flachbandkabelanschluss, 20-polig, geschirmt
Schalterstellung auto/manual, Potentiometer
Diagnose-LED gelb
Besondere Eigenschaften Poti und Schalter über die SPS lesbar; Anzeige Analogwert über Bargraphen
Gewicht ca. 215 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen CE
Zubehör  
KL9309 Adapterklemme für Handbedienmodule der Serie KL85xx, pro Modul wird eine Adapterklemme benötigt
KL9020 K-Bus-Verlängerungsendklemme in Verbindung mit einer KL9050 oder einer KL85xx (Handbedienmodule)
ZK8500-8282-7030 Signalkabel für Handbedienmodule der Serie KL85xx, 20 x 0,14 mm², geschirmt, beidseitig mit 20-poligem Steckverbinder konfektioniert, für Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 3 m
ZK8500-8282-7040 Signalkabel für Handbedienmodule der Serie KL85xx, 20 x 0,14 mm², geschirmt, beidseitig mit 20-poligem Steckverbinder konfektioniert, für Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 4 m
ZK8500-8282-7050 Signalkabel für Handbedienmodule der Serie KL85xx, 20 x 0,14 mm², geschirmt, beidseitig mit 20-poligem Steckverbinder konfektioniert, für Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 5 m
ZK1090-0101-1005 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 0,5 m
ZK1090-0101-1010 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 1 m
ZK1090-0101-1020 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 2 m
ZK1090-0101-1030 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 3 m
ZK1090-0101-1050 K-Bus-Verlängerungskabel, beidseitig mit RJ45-Stecker konfektioniert, doppelt geschirmt, rot, Länge 5 m
Verwandte Produkte  
KL8500 Handbedienung, Platzhaltermodul
KL8524 Handbedienung, Ausgangsmodul für 4 x 2 digitale Ausgänge
KL8528 Handbedienung, Ausgangsmodul für 8 digitale Ausgänge
KL8519 Handbedienung, Meldemodul für 16 digitale Eingänge