Klemmenbusverlängerungs-Kopplerklemme KL9050
Power LEDs
K-Bus
Versorgung
Kopplerklemme
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Schalter Endwiderstand
Signaleingang
Klemmenbusverlängerung
Klemmenbus-Run
Klemmenbus-Error
Signalausgang
Klemmenbusverlängerung
Draufsicht

KL9050 | Klemmenbusverlängerungs-Kopplerklemme

Die Kopplerklemme KL9050 ersetzt den Buskoppler an einem Busklemmenblock und bildet das Gegenstück zur KL9020. Das STP-Kabel (Shielded Twisted Pair) wird in die obere Buchse gesteckt und stellt die logische Verbindung zum Buskoppler her. Für den Buskoppler ist die Verlängerung völlig transparent. Alle Funktionen des Busklemmensystems bleiben unverändert erhalten. Die zweite RJ45-Buchse ermöglicht eine weitere Systemverlängerung. An die erste Kopplerklemme sind weitere anschließbar, sodass das gesamte System in 31 Stufen erweiterbar ist. Die Versorgungsspannung für die Feldebene und die interne Elektronik kann getrennt eingespeist werden. Beide Ebenen sind damit galvanisch voneinander getrennt. In der KL9050 versorgt ein 400-mA-Netzteil den K-Bus für die nachfolgenden Busklemmen. Die interne Elektronik und die Feldebene werden gemeinsam aus einer Spannungsquelle versorgt. Drei Diagnose-LEDs geben Auskunft über die Versorgungsspannung für den jeweiligen Busklemmenblock. Die KL9050 kann als letzte Kopplerklemme im System oder als Brücke zwischen zwei Busklemmenblöcken eingesetzt werden.

Technische Daten KL9050
Anzahl Busklemmen 64
Strombelastung ≤ 10 A
Power-LED grün
Defekt-LED
Art/Anzahl Peripheriesignale buskopplerabhängig
Länge zwischen Stationen max. 5 m zwischen KL9050 und KL9050
Businterface 2 x RJ45-Buchse (Input + Output)
Spannungsversorgung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom 70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 200 mA max.
Einschaltstrom 2,5 x Dauerstrom
Stromaufnahme K-Bus 70 mA typ. + (gesamter K-Bus-Strom)/4, max. 200 mA
Stromversorgung K-Bus bis zu 400 mA
Powerkontakte 24 V DC max./10 A max.
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Potenzialtrennung 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus)
PE-Kontakt ja
Schirmanschluss
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Besondere Eigenschaften Kopplerklemme zur K-Bus-Verlängerung (max. 64 Busklemmen)
Gewicht ca. 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen CE, UL, Ex, GL