Trennklemme KL9080
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL9080 | Trennklemme

Die KL9080 dient zur Kennzeichnung von Potenzialgruppen (z. B. 230 V AC/24 V DC). Sie wird zwischen zwei Potenzialgruppen gesteckt und weist durch eine orangefarbene Abdeckung auf diese Trennung hin.

Technische Daten KL9080
Nennspannung Trennklemme
Strombelastung
Eingebaute Feinsicherung
Diagnose
Power-LED
Defekt-LED
Meldung an K-Bus
PE-Kontakt
Schirmanschluss
Erneute Einspeisung
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
K-Bus durchgeschleift –/ja
Breite im Prozessabbild 0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Stromaufnahme K-Bus
Potenzialtrennung
Gehäusebreite 12 mm
Besondere Eigenschaften Platzhalterklemme mit K-Bus-Durchleitung
Gewicht ca. 50 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt ja
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt ja
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc