Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC KL9100
Power-LED
Powerkontakt
Powerkontakt
Powerkontakt
Einspeisung 24 V
Einspeisung 0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL9100 | Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC

Die Einspeiseklemme KL9100 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 24 V DC.

Technische Daten KL9100 | KS9100
Nennspannung 24 V DC
Strombelastung ≤ 10 A
Eingebaute Feinsicherung
Diagnose
Power-LED grün
Defekt-LED
Meldung an K-Bus
PE-Kontakt ja
Schirmanschluss
Erneute Einspeisung ja
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
1
K-Bus durchgeschleift ja
Breite im Prozessabbild 0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Stromaufnahme K-Bus
Potenzialtrennung ja
Gehäusebreite 12 mm
Gewicht ca. 50 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt ja
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt ja
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc