Potenzialverteilungsklemme, 16 x 24 V DC KL9188
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+24 V 
+24 V 
+24 V 
+24 V 
+24 V 
+24 V 
+24 V 
+24 V 
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL9188 | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 24 V DC

Die Potenzialverteilungsklemme KL9188 stellt 16 Klemmstellen mit einem Potenzial zur Verfügung und ermöglichen den Abgriff der Spannung ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten.

Die HD-Busklemmen (High Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12‑mm-Reihenklemme 16 Anschlusspunkte.

Technische Daten KL9188
Nennspannung ≤ 60 V DC
Strombelastung ≤ 10 A
Eingebaute Feinsicherung
Diagnose
Power-LED
Defekt-LED
Meldung an K-Bus
PE-Kontakt
Schirmanschluss
Erneute Einspeisung
Anzahl Ausgänge z. B.: 16 x 24-V-Kontakt
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
16
K-Bus durchgeschleift ja
Breite im Prozessabbild 0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Stromaufnahme K-Bus
Potenzialtrennung ja
Gehäusebreite 12 mm
Leiterarten eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse
Leiteranschluss eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher
Bemessungsquerschnitt eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14…0,75 mm²
Besondere Eigenschaften 16 x 24-V-Anschluss
Gewicht ca. 60 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt ja, links ohne PE
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt nein
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc