Potenzialeinspeiseklemme, beliebige Spannung bis zu 230 V AC KL9190
Powerkontakt
Powerkontakt
Powerkontakt
Einspeisung L
Einspeisung N
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

KL9190 | Potenzialeinspeiseklemme, beliebige Spannung bis zu 230 V AC

Die Einspeiseklemme KL9190 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit beliebigen Spannungen bis 230 V AC.

Technische Daten KL9190 | KS9190
Nennspannung beliebig
Strombelastung ≤ 10 A
Eingebaute Feinsicherung
Diagnose
Power-LED
Defekt-LED
Meldung an K-Bus
PE-Kontakt ja
Schirmanschluss
Erneute Einspeisung ja
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
1
K-Bus durchgeschleift ja
Breite im Prozessabbild 0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Stromaufnahme K-Bus
Potenzialtrennung ja
Gehäusebreite 12 mm
Gewicht ca. 50 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt ja
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt ja
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc