Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC, mit Sicherung KL9200
LED-CW
Power-LED
Powerkontakt
Powerkontakt
Powerkontakt
Einspeisung 24 V
Einspeisung 0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

KL9200 | Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC, mit Sicherung

Die Einspeiseklemme KL9200 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 24 V DC.

Technische Daten KL9200
Nennspannung 24 V DC
Strombelastung ≤ 10 A
Eingebaute Feinsicherung …6,3 A
Diagnose
Power-LED grün
Defekt-LED rot
Meldung an K-Bus
PE-Kontakt ja
Schirmanschluss
Erneute Einspeisung
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
1
K-Bus durchgeschleift ja
Breite im Prozessabbild 0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Stromaufnahme K-Bus
Potenzialtrennung ja
Gehäusebreite 12 mm
Besondere Eigenschaften integrierte Sicherung
Gewicht ca. 50 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt ja
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt ja
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc