Dioden-Array-Busklemme KL9302
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
1
2
3
4
5
6
7
8
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL9302 | Dioden-Array-Busklemme

Die Busklemme KL9302 enthält ein Dioden-Array aus insgesamt sieben Dioden mit einer gemeinsamen Anode, das als Freilauf- oder Entkoppelarray verwendet werden kann. Durch die direkte Integration in den Busklemmenverbund bleibt die kompakte Bauform der Busklemme für die gesamte Anwendung erhalten. Die Verdrahtung vereinfacht sich deutlich.

Technische Daten KL9302 | KS9302
Anzahl Dioden 7
Verschaltung gemeinsame Anode
Nennsperrspannung 1000 V (Dioden)
Ausgangsstrom 1 A je Diode
Pulsstrom 2,5 A (100 ms)
Spannungsabfall 0,7 V typ.
Stromaufnahme K-Bus
Trennspannung (Kanal/Kanal) < 200 V
Potenzialtrennung 1500 V (K-Bus/Feld)
Breite im Prozessabbild
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Verwandte Produkte
KL9300 Dioden-Array-Busklemme, 4 potenzialfreie Dioden, 1 A, bis 1000 V AC/DC
KL9301 Dioden-Array-Busklemme, 7 Dioden (gemeinsame Kathode), 1 A, bis 1000 V AC/DC