Adapterklemme für Handbedienmodule KL9309
Signal-LED
Einspeisung 
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Signale
1…16
Einspeisung + 24 V
0 V
Power-
kontakt
Power-
kontakt
+24 V
0 V
Signale
1…16

KL9309 | Adapterklemme für Handbedienmodule

Die Adapterklemme KL9309 besitzt 16 Klemmstellen, die die I/Os der Handbedienmodule KL85xx bereitstellen. Zusätzlich wird über zwei Klemmstellen 24 V DC (1 x 0 V, 1 x 24 V) eingespeist. Über eine 20-polige Stiftleiste mit Verriegelung kann die Klemme über ein geschirmtes Signalkabel ZK8500-8282-70x0 (3…5 m) mit den Handbedienmodulen verbunden werden. Die KL9309 ist modular aufgebaut und lässt sich nahtlos auf der Hutschiene einreihen. Die K-Bus-Kommunikation wird von der Klemme weitergeleitet, sie selbst ist allerdings für den K-Bus nicht sichtbar und wird dementsprechend auch nicht vom Buskoppler erkannt.

Die 24-V- und 0-V-DC-Einspeisung wird an zwei Powerkontakten der darauf folgenden Klemmen weitergeleitet. Die 24-V-DC-Einspeisung wird über vier Kontakte (2 x 0 V, 2 x 24 V) an der 20-poligen Stiftleiste zur Spannungsversorgung der Handbedienmodule bereitgestellt.

Technische Daten KL9309
Spannungsversorgung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte 24 V DC max./10 A max.
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Potenzialtrennung 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus)
Schirmanschluss
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Besondere Eigenschaften passive Busklemme zum Anschluss von Handbedienmodulen KL85xx
Gewicht ca. 85 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen CE
Zubehör  
ZK8500-8282-7030 Signalkabel für Handbedienmodule der Serie KL85xx, 20 x 0,14 mm², geschirmt, beidseitig mit 20-poligem Steckverbinder konfektioniert, für Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 3 m
ZK8500-8282-7040 Signalkabel für Handbedienmodule der Serie KL85xx, 20 x 0,14 mm², geschirmt, beidseitig mit 20-poligem Steckverbinder konfektioniert, für Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 4 m
ZK8500-8282-7050 Signalkabel für Handbedienmodule der Serie KL85xx, 20 x 0,14 mm², geschirmt, beidseitig mit 20-poligem Steckverbinder konfektioniert, für Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 5 m
Verwandte Produkte  
KL8500 Handbedienung, Platzhaltermodul
KL8519 Handbedienung, Meldemodul für 16 digitale Eingänge
KL8524 Handbedienung, Ausgangsmodul für 4 x 2 digitale Ausgänge
KL8528 Handbedienung, Ausgangsmodul für 8 digitale Ausgänge
KL8548 Handbedienung, Ausgangsmodul für 8 analoge Ausgänge 0…10 V