Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung für analoge Klemmen KL9540-0010
Power-
kontakt
Power-
kontakt
+24 V
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL9540-0010 | Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung für analoge Klemmen

Die Systemklemme KL9540-0010 enthält einen Überspannungsfilter für die 24-V-Feldversorgung. Der Filter schützt die Busklemme vor leitungsgebundenen Stoßspannungen (Surge), wie sie durch energiereiche Störgrößen, z. B. Schaltüberspannungen bei induktiven Verbrauchern oder Blitzeinschlägen, auf den Versorgungsleitungen entstehen können. Mit der KL9540-0010 können Busklemmenstationen in besonders rauer Umgebung vor Beschädigung geschützt werden. Im Schiffsbau sowie im On- und Offshorebereich, in denen eine GL-Zulassung notwendig ist, ist die Verwendung solcher Überspannungsfilter durch die Schiffsklassifikationsgesellschaften vorgeschrieben. Die KL9540-0010 ist speziell für den Schutz analoger Klemmen vorgesehen; die Standardvariante KL9540 dient zum Schutz digitaler Klemmen. Die LED zeigt die 24-V-Nennspannung an. Die Klemme übergibt keine Prozessdaten an das übergeordnete Steuerungssystem.

Technische Daten KL9540-0010
Diagnose
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Surgefilter-Feldversorgung ja
Surgefilter-Systemversorgung
Strombelastbarkeit Feldversorgung ≤ 5 A
Strombelastbarkeit Systemversorgung
PE-Anschluss
Gewicht ca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen CE, UL, GL
Verwandte Produkte
KL9540 Surgefilter-Feldversorgung
KL9550 Surgefilter-System- und -Feldversorgung