Systemklemme, Surgefilter-System- und <br />Feldversorgung KL9550
Power-LED
System
Power-LED
Field
Powerkontakt
Powerkontakt
Ausgang +24 V
+24 V
0 V
Eingang +24 V
Ausgang 0 V
+24 V
0 V
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL9550 | Systemklemme, Surgefilter-System- und
Feldversorgung

Die Systemklemme KL9550 enthält einen Überspannungsfilter für die 24-V-Feld- und Systemversorgung. Der Filter schützt die Busklemme vor leitungsgebundenen Stoßspannungen (Surge), wie sie durch energiereiche Störgrößen, z. B. Schaltüberspannungen bei induktiven Verbrauchern oder Blitzeinschlägen, auf den Versorgungsleitungen entstehen können. Mit der KL9550 kann die Busklemmenstation in besonders rauer Umgebung vor Beschädigung geschützt werden. Im Schiffsbau sowie im On- und Offshorebereich ist der Einsatz durch die Schiffsklassifikationsgesellschaften vorgeschrieben.

Technische Daten KL9550 | KS9550
Diagnose
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Surgefilter-Feldversorgung ja
Surgefilter-Systemversorgung ja
Strombelastbarkeit Feldversorgung ≤ 10 A
Strombelastbarkeit Systemversorgung ≤ 0,5 A
PE-Anschluss
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Verwandte Produkte
KL9540 Surgefilter-Feldversorgung
KL9540-0010 Surgefilter-Feldversorgung für analoge Klemmen