2-Kanal-Relaismodul 230 V AC, 6 A, Hand-/Automatikbedienung KM2652
Draufsicht
Signal-LED 1
Signal-LED 2
Hand-/Automatik-
betrieb (Ausgang 1)
Hand-/Automatik-
betrieb (Ausgang 2)
Ausgang 1
Ausgang 2

KM2652 | 2-Kanal-Relaismodul 230 V AC, 6 A, Hand-/Automatikbedienung

Die digitale Ausgangsklemme KM2652 besitzt zwei unabhängige Relais-Wechslerkontakte, die zum Schalten von Netzstromverbrauchern eingesetzt werden können. Für jeden Kanal ermöglicht ein Schalter die Auswahl: Automatik, Hand ein und Hand aus. In der Automatikbetriebsart schaltet der logische Zustand eines Ausgangsbits das Relais. Für die Handbetriebsart ist die 24-V-Versorgung des Buskopplers notwendig. Der Zustand des Ausgangs und des Schalters kann von der Steuerung zurückgelesen werden.

Technische Daten KM2652
Anzahl Ausgänge 2 x Wechsler
Schaltleistung max. 1,5 kVA
Schaltspannung max. 250 V AC
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max. 6 A je Kanal
Minimal zulässige Last 100 mA (12 V DC)
Lampenlast, EVG max. 10 A Einschaltstrom
Stromaufn. Powerkontakte – (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus 130 mA typ.
Kontaktmaterial AgSnO2
Breite im Prozessabbild Input: 4 (Status Hand, Auto, Relais ON/OFF), Output: 2
Schaltspiele 106
Schaltspiele mech. (min.) 1 x 106
Schaltspiele elektr. (min.) 1 x 105 (3 A/250 V AC)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften Hand-/Automatikbedienung, Schalterzustand auslesbar
Gewicht ca. 110 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen CE
Weitere Handbedienklemmen
KM1644 4-Kanal-Handbedienung
KM2604 4-Kanal-Relaismodul 230 V AC, 16 A, potenzialfreie Wechsler
KM2614 4-Kanal-Relaismodul 230 V AC, 16 A, potenzialfreie Wechsler, mit Handbedienung
KM2642 2-Kanal-Relaismodul 230 V AC, 6 A, Hand-/Automatikbedienung, Relaisstatus lesbar
KM4602 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, Hand-/Automatikbedienung