AM8000
 
AM802x Servomotor 0,5…1,2 Nm (M0), F2 (58 mm)

AM802x | Servomotor 0,5…1,2 Nm (M0), F2 (58 mm)

AM802x Servomotor 0,5…1,2 Nm (M0), F2 (58 mm)

Abmessungen a b d l r k (ohne Bremse) k (mit Bremse)
AM8021 40 j6 9 k6 20 mm 63 mm 58 mm 111,5 mm 146 mm
AM8022 40 j6 9 k6 20 mm 63 mm 58 mm 133,5 mm 168 mm
AM8023 40 j6 9 k6 20 mm 63 mm 58 mm 155,5 mm 190 mm
Zubehör  
AG2300-+SP060S Planetengetriebe Baugröße 060
AG2400-+TP004S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP010S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP005S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP015S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP025S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3300-+NPS015S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3300-+NPS025S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT005S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT015S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT025S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AX51xx Digital Kompakt Servoverstärker (1-Kanal)
AX52xx Digital Kompakt Servoverstärker (2-Kanal)
ZK450x-8022-xxxx Motorleitung 1 mm² mit iTec-/yTec-Stecker, hochdynamisch für Schleppkette, 12 A
ZK453x-8110-xxxx Resolverleitung 4 x 2 x 0,25 mm² mit iTec-Steckersystem, dynamisch für Schleppkette