AM8000
 
AM803x Servomotor 1,4…3,2 Nm (M0), F3 (72 mm)

AM803x | Servomotor 1,4…3,2 Nm (M0), F3 (72 mm)

AM803x Servomotor 1,4…3,2 Nm (M0), F3 (72 mm)

Abmessungen a b d l r k (ohne Bremse) k (mit Bremse)
AM8031 60 j6 14 k6 30 mm 75 mm 72 mm 129 mm 168 mm
AM8032 60 j6 14 k6 30 mm 75 mm 72 mm 154 mm 194 mm
AM8033 60 j6 14 k6 30 mm 75 mm 72 mm 180 mm 229 mm
Zubehör  
AG2300-+SP060S Planetengetriebe Baugröße 060
AG2300-+SP075S Planetengetriebe Baugröße 075
AG2300-+SP100S Planetengetriebe Baugröße 100
AG2400-+TP004S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP010S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP025S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP005S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP015S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP025S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP035S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3300-+NPS015S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3300-+NPS025S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3300-+NPS035S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT005S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT015S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT025S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT035S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AX51xx Digital Kompakt Servoverstärker (1-Kanal)
AX52xx Digital Kompakt Servoverstärker (2-Kanal)
ZK450x-8022-xxxx Motorleitung 1 mm² mit iTec-/yTec-Stecker, hochdynamisch für Schleppkette, 12 A
ZK453x-8110-xxxx Resolverleitung 4 x 2 x 0,25 mm² mit iTec-Steckersystem, dynamisch für Schleppkette