AM8000
 
AM804x Servomotor 2,45…5,65 Nm (M0), F4 (87 mm)

AM804x | Servomotor 2,45…5,65 Nm (M0), F4 (87 mm)

AM804x Servomotor 2,45…5,65 Nm (M0), F4 (87 mm)

Abmessungen a b d l r k (ohne Bremse) k (mit Bremse)
AM8041 80 j6 19 k6 40 mm 100 mm 87 mm 132 mm 179,5 mm
AM8042 80 j6 19 k6 40 mm 100 mm 87 mm 162 mm 209,5 mm
AM8043 80 j6 19 k6 40 mm 100 mm 87 mm 192 mm 239,5 mm
Zubehör  
AG2300-+SP075S Planetengetriebe Baugröße 075
AG2300-+SP100S Planetengetriebe Baugröße 100
AG2300-+SP140S Planetengetriebe Baugröße 140
AG2400-+TP004S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP010S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP025S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP050S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP015S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP025S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP035S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3300-+NPS015S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3300-+NPS025S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3300-+NPS035S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT015S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT025S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT035S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AX51xx Digital Kompakt Servoverstärker (1-Kanal)
AX52xx Digital Kompakt Servoverstärker (2-Kanal)
ZK450x-8003-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, feste Verlegung
ZK450x-8023-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, hochdynamisch für Schleppkette
ZK450x-8004-xxxx Motorleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 18 - 25 A, feste Verlegung
ZK450x-8024-xxxx Motorleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 18 - 25 A, hochdynamisch für Schleppkette
ZK453x-8010-xxxx Resolverleitung 4 x 2 x 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dynamisch für Schleppkette