AM8000
 
AM805x Servomotor 4,9…11,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM805x | Servomotor 4,9…11,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

Für die Flanschgröße F5 der Servomotorserien AM8000 und AM8500 bieten wir eine Variante an, die mechanisch komaptibel zur Flansch- und Wellengeometrie der Servomotoren AM305x und AM355x ist. Diese Variante entspricht in den elektrischen Leistungsdaten dem AM805x bzw. dem AM855x und wird über den regulären Bestellschlüssel konfiguriert. Abschließend wird an den Bestellschlüssel (AM805v-wxyz oder AM855v-wxyz) die Endung -9000 angehängt (AM805v-wxyz-9000 oder AM855v-wxyz-9000), um den Flansch mit der mechanische Kompatibilität der Serien AM30000 bzw. AM3500 zu bestellen. In der Abmessungstabelle sind die Flanschmaße gegebübergestellt.

 

Diese Varianten eignet sich für Applikationen, in denen der Umstieg von AM3xxx auf AM8xxx wegen abweichender Flanschgeometrie bisher nicht möglich war. Außerdem lassen sich mit diesen Varianten auch asiatische Standardflansche ersetzen. Für folgende Motoren ist die Bestelloption -wxyz-9000 verfügbar:

AM805x Servomotor 4,9…11,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

Abmessungen a b d l r k (ohne Bremse) k (mit Bremse)
AM8051 95 j6 24 k6 50 mm 115 mm 104 mm 136,5 mm 183,5 mm
AM8052 95 j6 24 k6 50 mm 115 mm 104 mm 169,5 mm 216,5 mm
AM8053 95 j6 24 k6 50 mm 115 mm 104 mm 202,5 mm 251,5 mm
AM8054 95 j6 24 k6 50 mm 115 mm 104 mm 235,5 mm 284,5 mm
AM805v-xzyz-9000 110 j6 24 k6 50 mm 130 mm 108 mm
Zubehör  
AG2300-+SP075S Planetengetriebe Baugröße 075
AG2300-+SP100S Planetengetriebe Baugröße 100
AG2300-+SP140S Planetengetriebe Baugröße 140
AG2300-+SP180S Planetengetriebe Baugröße 180
AG2400-+TP010S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP025S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP050S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP110S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP025S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP035S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP045S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3300-+NPS025S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3300-+NPS035S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3300-+NPS045S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT025S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT035S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT045S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AX51xx Digital Kompakt Servoverstärker (1-Kanal)
AX52xx Digital Kompakt Servoverstärker (2-Kanal)
ZK450x-8003-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, feste Verlegung
ZK450x-8023-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, hochdynamisch für Schleppkette
ZK450x-8004-xxxx Motorleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 18 - 25 A, feste Verlegung
ZK450x-8024-xxxx Motorleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 18 - 25 A, hochdynamisch für Schleppkette
ZK453x-8010-xxxx Resolverleitung 4 x 2 x 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dynamisch für Schleppkette