AM8000
 
AM807x Servomotor 31,8…72,6 Nm (M0), F7 (197 mm)

AM807x | Servomotor 31,8…72,6 Nm (M0), F7 (197 mm)

Die Flanschgröße AM807x wird um weitere Leistungsklassen ergänzt: Mit den neuen Wicklungstypen im Bereich von 29 bis 72 Nm bietet die Baugröße AM807x optimal abgestimmte, kraftvolle Antriebslösungen. Für jede der drei Baulängen steht nun eine Low-Speed- und eine High-Speed-Wicklung zur Auswahl. Entsprechend den Anforderungen der Antriebsachse kann die Auswahl des Servoverstärkers AX5000 gemäß des Stillstandstroms erfolgen, was bspw. bei der Low-Speed-Wicklung eine erhebliche Kosteneinsparung mit sich bringt. In Applikationen mit schnellen Beschleunigungen und/oder hohen Nenndrehzahlen können High-Speed-Wicklungen eingesetzt werden. Bei Bedarf können sie mit einem Lüfter ergänzt werden. Mit der externen axialen Belüftung der Servomotoren wird die Leistungsdichte nochmals gesteigert.

Alle Wicklungstypen sind mit der innovativen Beckhoff One Cable Technology (OCT) oder Resolver als Feedbacksystem verfügbar. Weitere Optionen, wie z.B. spielfreie Permanentmagnet-Haltebremse, Passfeder oder Wellendichtring, stehen zur Auswahl. Konfektionierte Anschlussleitungen und speziell abgestimmte Planetengetriebe runden das Spektrum ab.

AM807x Servomotor 31,8…72,6 Nm (M0), F7 (197 mm)

Abmessungen a b d l r k (ohne Bremse) k (mit Bremse)
AM8071 180 j6 38 k6 80 mm 215 mm 194 mm 212 mm 284,5 mm
AM8072 180 j6 38 k6 80 mm 215 mm 194 mm 269 mm 341,5 mm
AM8073 180 j6 38 k6 80 mm 215 mm 194 mm 326 mm 398,5 mm
AM8074 180 j6 38 k6 80 mm 215 mm 194 mm 398,5 mm
Zubehör  
AG2300-+SP140S Planetengetriebe Baugröße 140
AG2300-+SP180S Planetengetriebe Baugröße 180
AG2300-+SP210S Planetengetriebe Baugröße 210
AG2300-+SP240S Planetengetriebe Baugröße 240
AG2400-+TP050S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP110S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP300S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP500S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP045S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3300-+NPS045S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT045S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AX51xx Digital Kompakt Servoverstärker (1-Kanal)
AX52xx Digital Kompakt Servoverstärker (2-Kanal)
ZK450x-8027-xxxx Motorleitung 10 mm² mit M40-speedtec®-Stecker, 40 A, hochdynamisch für Schleppkette
ZK453x-8010-xxxx Resolverleitung 4 x 2 x 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dynamisch für Schleppkette
ZK4510-8020-xxxx Encoderleitung (7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²) mit M23-speedtec®-Stecker, dynamisch für Schleppkette