AM8500
 
AM856x Servomotor mit erhöhtem Trägheitsmoment 12,8…29 Nm (M0), F6 (142 mm)

AM856x | Servomotor mit erhöhtem Trägheitsmoment 12,8…29 Nm (M0), F6 (142 mm)

AM856x Servomotor mit erhöhtem Trägheitsmoment 12,8…29 Nm (M0), F6 (142 mm)

Abmessungen a b d l r k (ohne Bremse) k (mit Bremse)
AM8561 130 j6 32 k6 58 mm 165 mm 142 mm 228 mm 268 mm
AM8562 130 j6 32 k6 58 mm 165 mm 142 mm 268 mm 315 mm
AM8563 130 j6 32 k6 58 mm 165 mm 142 mm 315 mm
Zubehör  
AG2300-+SP100S Planetengetriebe Baugröße 100
AG2300-+SP140S Planetengetriebe Baugröße 140
AG2300-+SP180S Planetengetriebe Baugröße 180
AG2400-+TP025S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP050S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP110S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP300S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP500S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP035S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP045S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3300-+NPS035S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3300-+NPS045S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT035S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT045S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AX5101 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 1,5 A
AX5201 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 1,5 A
AX5103 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 3 A
AX5203 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 3 A
AX5106 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 6 A
AX5206 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 6 A
AX5112 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 12 A
ZK450x-8003-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, feste Verlegung
ZK450x-8023-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, hochdynamisch für Schleppkette
AX5118 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 18 A
AX5125 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 25 A
ZK450x-8004-xxxx Motorleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 18 - 25 A, feste Verlegung
ZK450x-8024-xxxx Motorleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 18 - 25 A, hochdynamisch für Schleppkette
ZK453x-8010-xxxx Resolverleitung 4 x 2 x 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dynamisch für Schleppkette
ZK4510-8020-xxxx Encoderleitung (7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²) mit M23-speedtec®-Stecker, dynamisch für Schleppkette