AM8800
 
AM883x Edelstahl-Servomotoren 0,9 – 1,85 Nm (Stillstandsdrehmoment)

AM883x | Edelstahl-Servomotoren 0,9 – 1,85 Nm (Stillstandsdrehmoment)

AM883x Edelstahl-Servomotoren 0,9 – 1,85 Nm (Stillstandsdrehmoment)

Abmessungen a b d l r k (ohne Bremse) k (mit Bremse)
AM8831 60 j6 14 k6 30 mm 75 mm 89 mm 134 mm 172 mm
AM8832 60 j6 14 k6 30 mm 75 mm 89 mm 159,5 mm 197,5 mm
AM8833 60 j6 14 k6 30 mm 75 mm 89 mm 185 mm 223 mm
Zubehör  
AG2800-+HDV015Z Edelstahl-Planetengetriebe Baugröße 015
AX5101 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 1,5 A
AX5201 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 1,5 A
AX5103 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 3 A
AX5203 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 3 A
AX5106 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 6 A
AX5206 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 6 A
AX5112 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 12 A
ZK450x-8003-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, feste Verlegung
ZK450x-8023-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, hochdynamisch für Schleppkette
ZK453x-8010-xxxx Resolverleitung 4 x 2 x 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dynamisch für Schleppkette
Edelstahl-Produkte  
Weitere Informationen zu der Edelstahl-Steuerungslösung finden Sie hier.