AM8800
 
AM884x Edelstahl-Servomotoren 1,6 – 3,5 Nm (Stillstandsdrehmoment)

AM884x | Edelstahl-Servomotoren 1,6 – 3,5 Nm (Stillstandsdrehmoment)

AM884x Edelstahl-Servomotoren 1,6 – 3,5 Nm (Stillstandsdrehmoment)

Abmessungen a b d l r k (ohne Bremse) k (mit Bremse)
AM8841 80 j6 19 k6 40 mm 100 mm 114 mm 141 mm 188 mm
AM8842 80 j6 19 k6 40 mm 100 mm 114 mm 171 mm 218 mm
AM8843 80 j6 19 k6 40 mm 100 mm 114 mm 201 mm 248 mm
Zubehör  
AG2800-+HDV025Z Edelstahl-Planetengetriebe Baugröße 025
AX5101 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 1,5 A
AX5201 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 1,5 A
AX5103 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 3 A
AX5203 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 3 A
AX5106 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 6 A
AX5206 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 6 A
AX5112 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 12 A
ZK450x-8003-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, feste Verlegung
ZK450x-8023-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, hochdynamisch für Schleppkette
ZK453x-8010-xxxx Resolverleitung 4 x 2 x 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dynamisch für Schleppkette
Edelstahl-Produkte  
Weitere Informationen zu der Edelstahl-Steuerungslösung finden Sie hier.