AM8800
 
AM885x Edelstahl-Servomotoren 3,1 – 6,4 Nm (Stillstandsdrehmoment)

AM885x | Edelstahl-Servomotoren 3,1 – 6,4 Nm (Stillstandsdrehmoment)

AM885x Edelstahl-Servomotoren 3,1 – 6,4 Nm (Stillstandsdrehmoment)

Abmessungen a b d l r k (ohne Bremse) k (mit Bremse)
AM8851 95 j6 24 k6 50 mm 115 mm 134 mm 146 mm 192 mm
AM8852 95 j6 24 k6 50 mm 115 mm 134 mm 179 mm 225 mm
AM8853 95 j6 24 k6 50 mm 115 mm 134 mm 212 mm 258 mm
Zubehör  
AG2800-+HDV035Z Edelstahl-Planetengetriebe Baugröße 035
AX5101 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 1,5 A
AX5201 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 1,5 A
AX5103 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 3 A
AX5203 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 3 A
AX5106 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 6 A
AX5206 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 6 A
AX5112 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 12 A
ZK450x-8003-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, feste Verlegung
ZK450x-8023-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, hochdynamisch für Schleppkette
ZK453x-8010-xxxx Resolverleitung 4 x 2 x 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dynamisch für Schleppkette
Edelstahl-Produkte  
Weitere Informationen zu der Edelstahl-Steuerungslösung finden Sie hier.