AM8800
 
AM886x Edelstahl-Servomotoren 7,7 – 16,7 Nm (Stillstandsdrehmoment)

AM886x | Edelstahl-Servomotoren 7,7 – 16,7 Nm (Stillstandsdrehmoment)

AM886x Edelstahl-Servomotoren 7,7 – 16,7 Nm (Stillstandsdrehmoment)

Abmessungen a b d l r k (ohne Bremse) k (mit Bremse)
AM8861 130 j6 32 k6 58 mm 165 mm 189 mm 171,5 mm 221,5 mm
AM8862 130 j6 32 k6 58 mm 165 mm 189 mm 211,5 mm 261,5 mm
AM8863 130 j6 32 k6 58 mm 165 mm 189 mm 251,5 mm 301,5 mm
Zubehör  
AX5101 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 1,5 A
AX5201 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 1,5 A
AX5103 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 3 A
AX5203 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 3 A
AX5106 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 6 A
AX5206 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 6 A
AX5112 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 12 A
ZK450x-8003-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, feste Verlegung
ZK450x-8023-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, hochdynamisch für Schleppkette
ZK453x-8010-xxxx Resolverleitung 4 x 2 x 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dynamisch für Schleppkette
Edelstahl-Produkte  
Weitere Informationen zu der Edelstahl-Steuerungslösung finden Sie hier.