AS10xx
 
AS1010 Schrittmotor 0,38 Nm (Stillstandsdrehmoment)

AS1010 | Schrittmotor 0,38 Nm (Stillstandsdrehmoment)

Angaben für 50 V DC AS1010-0000
Flanschmaß N1 (NEMA17/42 mm)
Nennanschlussspannung 24…50 V DC
Nennstrom (pro Phase) 1,00 A
Stillstandsdrehmoment 0,38 Nm
Wicklungswiderstand (pro Phase) 4,10 Ω
Wicklungsinduktivität (pro Phase) 9,50 mH
Rotorträgheitsmoment 0,056 kgcm²
Auflösung 1,8°/200 Vollschritte
Abmessungen (r x Länge) 42 mm x 39 mm
Gewicht 0,31 kg
EtherCAT-Klemme EL7037/EL7031
EtherCAT Box EP7041-1002
Busklemme KL2531
Bestellschlüssel
AS1010-wxyz
w = 0 glatte Welle mit 1 Abflachung
x = 0 Standardmotor ohne zweites Wellenende
y = 0 ohne Inkremental-Encoder
z = 0 Standardausführung
Zubehör  
KL2531 Schrittmotor-Busklemme, Imax = 1,5 A, 24 V, IP 20
EL7031 Schrittmotor-EtherCAT-Klemme, 24 V DC, Imax = 1,5 A
ZK4000-6200-2xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,5 mm², 4 Mio Biegezyklen, min. Biegeradius = 55 mm (10 x AD)
ZK4000-6700-2xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, (4 x 0,5 mm²), geschirmt, 4 Mio. Biegezyklen, min. Biegeradius = 55 mm (10 x AD)
EP7041-1002 EtherCAT Box, Industriegehäuse, Schrittmotormodul 50 V DC, 1,5 A, mit Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
ZK4000-5151-0xxx AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x
ZK4000-6261-0xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,5 mm², 4 Mio Biegezyklen, Biegeradius = (10 x AD)
ZK4701-04x1-2xxx Anschlussleitungen für kompakte Antriebstechnik